Semikron Danfoss logo

230B4434

SKS 365F B6C 245 V16

Classics

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国France
VDC max (V)670 V
VAC max (V)500 V
INOM (ARMS)365 A
トポロジーThree-phase fully-controlled thyristor bridge rectifier
旧部品番号08785024
製品ラインSEMISTACK CLASSICS
ハウジングClassics
スタックの種類Diode / Thyristor converter
技術Thyristor / Diode
冷却Forced-air cooled
FeaturesThree phase controlled rectifiersThyristor power stacksRC circuit included
代表的なアプリケーションRegulated power suppliesAlternator excitationMotor control

一般仕様

特徴
値
総重量11 Kilogram
正味重量11 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm