Semikron Danfoss logo

230B4447

SKS 290F B6U 195 V16 SU

Classics

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国France
VDC max (V)670 V
VAC max (V)500 V
INOM (ARMS)290 A
トポロジーThree-phase uncontrolled diode bridge rectifier
旧部品番号08785125
製品ラインSEMISTACK CLASSICS
ハウジングClassics
スタックの種類Diode / Thyristor converter
技術Thyristor / Diode
冷却Forced-air cooled
特徴Three phase uncontrolled rectifiersDiode power stacksRC circuit included
代表的なアプリケーションPower suppliesRectifiers for AC/DC motor control

一般仕様

特徴
総重量8.8 Kilogram
正味重量8.8 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm