Semikron Danfoss logo

230B4449

SKS 185F B6U 125 V16 SU

Classics

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国France
VDC max (V)670 V
VAC max (V)500 V
INOM (ARMS)185 A
トポロジーThree-phase uncontrolled diode bridge rectifier
旧部品番号08785127
製品ラインSEMISTACK CLASSICS
ハウジングClassics
スタックの種類Diode / Thyristor converter
技術Thyristor / Diode
冷却Forced-air cooled
FeaturesThree phase uncontrolled rectifiersDiode power stacksRC circuit included
代表的なアプリケーションPower suppliesRectifiers for AC/DC motor control

一般仕様

特徴
値
総重量5.3 Kilogram
正味重量5.3 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm