Semikron Danfoss logo

230B4427

SKS 1200F B6C 800 V16 SU

Classics

製品仕様

特徴
INOM (ARMS)1200 A
TypeSEMISTACK CLASSICS
VAC max (V)500 V
VDC max (V)670 V
スタックの種類Diode / Thyristor converter
トポロジーThree-phase fully-controlled thyristor bridge rectifier
ハウジングClassics
代表的なアプリケーションRegulated power suppliesAlternator excitationMotor control
冷却Forced-air cooled
原産国France
技術Thyristor / Diode
旧部品番号08785007
特徴Three phase controlled rectifiersThyristor power stacksRC circuit included
製品の状態In Production
製品ラインSEMISTACK CLASSICS

一般仕様

特徴
総重量46.2 Kilogram
正味重量46.2 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm