230B0668
SKRa 46/18 UNF
Stud Screw Fit
230B0668
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 46 A |
| サージ電流 (A) | 700 A |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| 旧部品番号 | 02641650 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E11 |
| 寸法 | 26SW17M8 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Avalanche |
| Features | Avalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorCooling via heatsinksThreaded stud ISO M8 or ¼ - 28 UNF 2ASKR: cathode to stud |
| 代表的なアプリケーション | DC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators) |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.029 Kilogram |
| 正味重量 | 0.019 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |