Semikron Danfoss logo

230B0939

SKRa 26/17 UNF

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)26 A
サージ電流 (A)375 A
電圧 (V)1700 V
旧部品番号02646440
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE8
寸法21SW11M6
技術Diodes
チップ技術Avalanche
FeaturesAvalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (also 10-21 UNF 2A and M5)Cooling via metal plates or heat sinksSKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションDC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)

一般仕様

特徴
値
総重量0.007 Kilogram
正味重量0.006 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm