Semikron Danfoss logo

230B0694

SKRa 26/17

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)26 A
サージ電流 (A)375 A
電圧 (V)1700 V
旧部品番号02642190
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE8
寸法21SW11M6
技術Diodes
チップ技術Avalanche
特徴Avalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (also 10-21 UNF 2A and M5)Cooling via metal plates or heat sinksSKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションDC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)

一般仕様

特徴
総重量0.008 Kilogram
正味重量0.007 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm