Semikron Danfoss logo

34826121

SKR297XP22B1T

Rectifier

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)670 A
サージ電流 (A)4900 A
電圧 (V)2200 V
チップ技術Rectifier
特徴New Power Enhancing Passivation technologyHigh current densityHigh surge currentEnhanced environmental robustness
代表的なアプリケーションuncontrolled rectifier bridges

一般仕様

特徴
総重量3.71 Gram
正味重量0.24 Gram