Semikron Danfoss logo

34819921

SKR106XP16B1F

Rectifier

製品仕様

特徴
TypeRectifier
サージ電流 (A)1650 A
チップ技術Rectifier
代表的なアプリケーションuncontrolled rectifier bridges
原産国Germany
特徴New Power Enhancing Passivation technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CHigh current densityEnhanced environmental robustness
製品の状態In Production New
電圧 (V)1600 V
電流 (A)290 A

一般仕様

特徴
総重量0.46 Gram
正味重量0.08 Gram