Semikron Danfoss logo

34816821

SKR079XP22B1T

Rectifier

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)165 A
サージ電流 (A)1260 A
電圧 (V)2200 V
チップ技術Rectifier
特徴New Power Enhancing Passivation technologyHigh current densityHigh surge currentEnhanced environmental robustness
代表的なアプリケーションuncontrolled rectifier bridges

一般仕様

特徴
総重量1.16 Gram
正味重量0.07 Gram