Semikron Danfoss logo

34846321

SKR049XP16B1F

Rectifier

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)132 A
サージ電流 (A)890 A
電圧 (V)1600 V
チップ技術Rectifier
特徴New Power Enhancing Passivation technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CHigh current densityEnhanced environmental robustness
代表的なアプリケーションuncontrolled rectifier bridges

一般仕様

特徴
総重量0.2 Gram
正味重量0.04 Gram