34833721
SKR023XP16B1F
Rectifier
34833721
Product specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Type | Rectifier |
| サージ電流 (A) | 350 A |
| チップ技術 | Rectifier |
| 代表的なアプリケーション | uncontrolled rectifier bridges |
| 原産国 | Germany |
| 特徴 | New Power Enhancing Passivation technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CHigh current densityEnhanced environmental robustness |
| 製品の状態 | In Production New |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 電流 (A) | 63 A |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| 総重量 | 0.09 Gram |
| 正味重量 | 0.02 Gram |