Semikron Danfoss logo

34833621

SKR018XP16B1F

Rectifier

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)50 A
サージ電流 (A)270 A
電圧 (V)1600 V
チップ技術Rectifier
特徴New Power Enhancing Passivation technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CHigh current densityEnhanced environmental robustness
代表的なアプリケーションuncontrolled rectifier bridges

一般仕様

特徴
総重量0.07 Gram
正味重量0.01 Gram