34820021
SKR012XP16B1F
Rectifier
34820021
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 35 A |
| サージ電流 (A) | 200 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| チップ技術 | Rectifier |
| Features | New Power Enhancing Passivation technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CHigh current densityEnhanced environmental robustness |
| 代表的なアプリケーション | uncontrolled rectifier bridges |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.05 Gram |
| 正味重量 | 0.01 Gram |