Semikron Danfoss logo

34512721

SKR 8,9 Qu bo / 16 Frame

Rectifier

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)140 A
サージ電流 (A)1380 A
電圧 (V)1600 V
チップ技術Rectifier
Featureshigh current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
代表的なアプリケーションuncontrolled rectifier bridges

一般仕様

特徴
値
総重量0.43 Gram
正味重量0.06 Gram

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skr-89-qu-bo-16-frame-34512721">SKR 8,9 Qu bo / 16 Frame</a>