230B0990
SKR 86/16
Stud Screw Fit
230B0990
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 86 A |
| サージ電流 (A) | 1500 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 旧部品番号 | 02647530 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E10 |
| 寸法 | 25SW17 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M8 or 1/4” 28 UNF-2ASKR: cathode to stud |
| 代表的なアプリケーション | All purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.023 Kilogram |
| 正味重量 | 0.021 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |