Semikron Danfoss logo

230B0341

SKR 71/08 UNF

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
TypeStud Screw Fit
ケースE11
サージ電流 (A)1150 A
チップ技術Standard recovery
ハウジングStud Screw Fit
代表的なアプリケーションAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 µF, 100 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 80 kΩ (P<sub>R</sub> = 6 W)
原産国Brazil
寸法26SW17M8
技術Diodes
旧部品番号02237170
特徴Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M8 and also 1/4-28 UNFSKR: cathode to stud
製品の状態In Production
製品ラインStud Screw Fit
電圧 (V)800 V
電流 (A)70 A

一般仕様

特徴
総重量0.029 Kilogram
正味重量0.017 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm