Semikron Danfoss logo

34395521

SKR 6,2 Qu bo /16 Frame

Rectifier

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)65 A
サージ電流 (A)600 A
電圧 (V)1600 V
チップ技術Rectifier
Featureshigh current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
代表的なアプリケーションuncontrolled rectifier bridges

一般仕様

特徴
値
総重量0.21 Gram
正味重量0.03 Gram