Semikron Danfoss logo

230B0443

SKR 60F17

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)60 A
サージ電流 (A)1400 A
電圧 (V)1700 V
旧部品番号02616230
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE10
寸法25SW17
技術Diodes
チップ技術Fast recovery
FeaturesSmall recovered chargeSoft recoveryUp to 1500 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M6 and M8SKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションInverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersA.C. motor control, uninterruptible power supplies (UPS)

一般仕様

特徴
値
総重量0.021 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm