Semikron Danfoss logo

230B0405

SKR 60F15

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
TypeStud Screw Fit
ケースE10
サージ電流 (A)1400 A
チップ技術Fast recovery
ハウジングStud Screw Fit
代表的なアプリケーションInverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersA.C. motor control, uninterruptible power supplies (UPS)
原産国Brazil
寸法25SW17
技術Diodes
旧部品番号02238360
特徴Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1500 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M6 and M8SKR: cathode to stud
製品の状態In Production
製品ラインStud Screw Fit
電圧 (V)1500 V
電流 (A)60 A

一般仕様

特徴
総重量0.021 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm