Semikron Danfoss logo

34396121

SKR 4,8 Qu bo /16 Frame

Rectifier

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)45 A
サージ電流 (A)350 A
電圧 (V)1600 V
チップ技術Rectifier
特徴high current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
代表的なアプリケーションuncontrolled rectifier bridges

一般仕様

特徴
総重量0.12 Gram
正味重量0.02 Gram