34395721
SKR 4,2 Qu bo /16 Frame
Rectifier
34395721
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 35 A |
| サージ電流 (A) | 270 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| チップ技術 | Rectifier |
| Features | high current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes |
| 代表的なアプリケーション | uncontrolled rectifier bridges |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.09 Gram |
| 正味重量 | 0.01 Gram |