Semikron Danfoss logo

230B0441

SKR 400/36 C/ ESP

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)400 A
サージ電流 (A)9000 A
電圧 (V)3600 V
旧部品番号02616090
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE17
寸法230SW41M24
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 3000 VHermetic metal case with glass insulator with extra long creepage distancesThreaded stud ISO M24 x 1,5SKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションHigh voltage rectifier diode, especially for traction applicationsCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1 µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>p</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

一般仕様

特徴
値
総重量0.55 Kilogram
正味重量0.5 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm