230B0371
SKR 3F20/08
Stud Screw Fit
230B0371
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 20 A |
| サージ電流 (A) | 375 A |
| 電圧 (V) | 800 V |
| 旧部品番号 | 02237640 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E7 |
| 寸法 | 22SW11M5 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Fast recovery |
| Features | Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1200 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M5 or 10-32 UNFSKR: cathode to stud |
| 代表的なアプリケーション | Inverse diode for power transistor, GTO thyristor, asymmetric thyristorSMPS, inverters, choppersfor severe ambient conditions |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.009 Kilogram |
| 正味重量 | 0.008 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |