230B0793
SKR 390/12
Stud Screw Fit
230B0793
Product specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Type | Stud Screw Fit |
| ケース | E15 |
| サージ電流 (A) | 9000 A |
| チップ技術 | Standard recovery |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1,0 μF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
| 原産国 | Brazil |
| 寸法 | 190SW32M16 |
| 技術 | Diodes |
| 旧部品番号 | 02643890 |
| 特徴 | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with ceramic insulatorThreaded stud ISO M16,M20 x1,5mm or 3/4” 16 UNF-2ASKN: anode to studSKR: cathode to stud |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 390 A |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| 総重量 | 0.264 Kilogram |
| 正味重量 | 0.24 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |