230B0605
SKR 320/16 UNF
Stud Screw Fit
230B0605
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 320 A |
| サージ電流 (A) | 9000 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 旧部品番号 | 02636101 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E16 |
| 寸法 | 230SW41M24 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M24 x 1,5SKR: cathode to stud |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.484 Kilogram |
| 正味重量 | 0.44 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |