Semikron Danfoss logo

230B0460

SKR 320/16 C/ ESPAG.

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
TypeStud Screw Fit
ケースE16
サージ電流 (A)9000 A
チップ技術Standard recovery
ハウジングStud Screw Fit
代表的なアプリケーションAll-purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 1µF, 20 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 25 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)
原産国Brazil
寸法230SW41M24
技術Diodes
旧部品番号02620421
特徴Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M24 x 1,5SKR: cathode to stud
製品の状態In Production
製品ラインStud Screw Fit
電圧 (V)1600 V
電流 (A)320 A

一般仕様

特徴
総重量0.55 Kilogram
正味重量0.5 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm