230B0395
SKR 2F50/10
Stud Screw Fit
230B0395
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | Stud Screw Fit |
| ケース | E10 |
| サージ電流 (A) | 1100 A |
| チップ技術 | Fast recovery |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| 代表的なアプリケーション | Inverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersFor severe ambient conditions |
| 原産国 | Brazil |
| 寸法 | 25SW17 |
| 技術 | Diodes |
| 旧部品番号 | 02238250 |
| 特徴 | Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1000 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or 1/4-28 UNFSKR: cathode to stud |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| 電圧 (V) | 1000 V |
| 電流 (A) | 50 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.022 Kilogram |
| 正味重量 | 0.02 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |