Semikron Danfoss logo

230B0239

SKR 26/08

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)25 A
サージ電流 (A)375 A
電圧 (V)800 V
旧部品番号02149150
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE8
寸法21SW11M6
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (SKR 26 also 10 - 32 UNF)SKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via <sub>metal</sub> plates or heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,05 µF, 200 Ω(P<sub>R</sub> = 1 W), (R<sub>P</sub> =150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W)

一般仕様

特徴
値
総重量0.008 Kilogram
正味重量0.007 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm