Semikron Danfoss logo

230B0315

SKR 240/16 UNF

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
TypeStud Screw Fit
ケースE15
サージ電流 (A)6000 A
チップ技術Standard recovery
ハウジングStud Screw Fit
代表的なアプリケーションAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,5µF, 30 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)
原産国Brazil
寸法190SW32M16
技術Diodes
旧部品番号02236891
特徴Reverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M16 x 1,5SKN / SKR 240/04 ... /16 also available with threaded stud 3/4-16UNF (e.g. SKR240/12UNF)SKR: cathode to stud
製品の状態In Production
製品ラインStud Screw Fit
電圧 (V)1600 V
電流 (A)240 A

一般仕様

特徴
総重量0.292 Kilogram
正味重量0.265 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm