Semikron Danfoss logo

230B0262

SKR 20/16

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)20 A
サージ電流 (A)375 A
電圧 (V)1600 V
旧部品番号02235040
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE9
寸法130SW11M6
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6SKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションAll‐purpose mean power rectifier diodesCooling via metal plates or heatsinkNon‐controllable and half‐controllable rectifiersFree‐wheeling diodesRecommended snubber netword: R<sub>C</sub>: 0,05µF, 200 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W), R<sub>P</sub> = 150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W)

一般仕様

特徴
値
総重量0.012 Kilogram
正味重量0.011 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm