230B0260
SKR 20/08
Stud Screw Fit
230B0260
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 20 A |
| サージ電流 (A) | 375 A |
| 電圧 (V) | 800 V |
| 旧部品番号 | 02235010 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E9 |
| 寸法 | 130SW11M6 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6SKR: cathode to stud |
| 代表的なアプリケーション | All‐purpose mean power rectifier diodesCooling via metal plates or heatsinkNon‐controllable and half‐controllable rectifiersFree‐wheeling diodesRecommended snubber netword: R<sub>C</sub>: 0,05µF, 200 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W), R<sub>P</sub> = 150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W) |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.012 Kilogram |
| 正味重量 | 0.011 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |