34530121
SKR 16,3 x 18,2 bo /16
Rectifier
34530121
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 365 A |
| サージ電流 (A) | 5100 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| チップ技術 | Rectifier |
| Features | high current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes |
| 代表的なアプリケーション | uncontrolled rectifier bridges |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 3.71 Gram |
| 正味重量 | 0.22 Gram |