230B0476
SKR 133/12 M12X1,5
Stud Screw Fit
230B0476
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 130 A |
| サージ電流 (A) | 2500 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 旧部品番号 | 02624730 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E14 |
| 寸法 | 165SW24M12 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulatorScrew terminal M 6 x 1,0mmThreaded stud M12 x 1,5mmSKN: anode to studSKR: cathode to stud |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.116 Kilogram |
| 正味重量 | 0.086 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |