230B0286
SKR 130/16
Stud Screw Fit
230B0286
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 130 A |
| サージ電流 (A) | 2500 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 旧部品番号 | 02235400 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E14 |
| 寸法 | 165SW24M12 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12 (also 1/2 - 20 UNF, 3/8 - 24 UNF and M12 x 1,5)SKN: anode to stud |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifierFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,25 µF, 50 Ω, (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.106 Kilogram |
| 正味重量 | 0.096 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |