Semikron Danfoss logo

230B0272

SKR 100/08

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)100 A
サージ電流 (A)1750 A
電圧 (V)800 V
旧部品番号02235230
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE13
寸法165SW24M12
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12, M16 x 1,5SKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifierFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,25 µF, 50 Ω, (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W)

一般仕様

特徴
値
総重量0.096 Kilogram
正味重量0.087 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm