230B1845
SKND 205F06
SEMIPACK 2
230B1845
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 205 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK Fast |
| ハウジング | SEMIPACK 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Very soft recovery over the whole current rangeVery short recovery timesLow switching lossesHeat transfer through ceramic isolated metal baseplateMaterials and distances according to UL |
| 代表的なアプリケーション | Self-commutated invertersDC choppersAC motor speed controlInductive heatingUninterruptible power suppliesElectronic weldersGeneral power switching applications |
| サージ電流 (A) | 3000 A |
| 旧部品番号 | 07910570 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.24 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKND 205F06 is a 600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |