230B1844
SKND 150F12
SEMIPACK 2
230B1844
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPACK Fast |
| ハウジング | SEMIPACK 2 |
| 寸法 | 94x34x30 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | CAL (controlled axial lifetime) technology, patent No.DE431044Heat transfer through ceramic isolated metal baseplateVery short recovery timesSoft recoveryLow switching lossesSKKD half bridge connectioncentre tap connections: SKMD common cathode SKND common anodeUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Self-commutated invertersDC choppersAC motor speed controlinductive heatingUninterruptible power suppliesElectronic weldersGeneral power switching applications |
| サージ電流 (A) | 1800 A |
| 旧部品番号 | 07910550 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.24 Kilogram |
| 正味重量 | 0.16 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKND 150F12 is a 1200 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |