Semikron Danfoss logo

230B0972

SKNa 86/18

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)86 A
サージ電流 (A)1500 A
電圧 (V)1800 V
旧部品番号02647240
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE10
寸法25SW17
技術Diodes
チップ技術Avalanche
特徴Avalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorCooling via heatsinksThreaded stud ISO M8 or ¼ - 28 UNF 2ASKN: anode to stud
代表的なアプリケーションDC supply for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications like dust precipitators

一般仕様

特徴
総重量0.026 Kilogram
正味重量0.018 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm