Semikron Danfoss logo

230B0640

SKNa 46/18 UNF

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)46 A
サージ電流 (A)700 A
電圧 (V)1700 V
旧部品番号02641160
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE11
寸法26SW17M8
技術Diodes
チップ技術Avalanche
FeaturesAvalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorCooling via heatsinksThreaded stud ISO M8 or ¼ - 28 UNF 2ASKN: anode to stud
代表的なアプリケーションDC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)

一般仕様

特徴
値
総重量0.029 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm