Semikron Danfoss logo

230B0703

SKNa 4/17

Leaded

製品仕様

特徴
TypeLeaded
ケースE6
サージ電流 (A)190 A
チップ技術Avalanche
ハウジングLeaded
代表的なアプリケーションDC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)
原産国Brazil
寸法112D18M4
技術Diodes
旧部品番号02642330
特徴Avalanche type reverse characteristic up to 1700VTransient voltage proof within specified limitsHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4Integrated cooling finsSKN: Anode to stud
製品の状態In Production
製品ラインLeaded
電圧 (V)1300 V
電流 (A)4 A

一般仕様

特徴
総重量0.017 Kilogram
正味重量0.015 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm