Semikron Danfoss logo

230B0962

SKNa 26/18 M5

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
TypeStud Screw Fit
ケースE8
サージ電流 (A)375 A
チップ技術Avalanche
ハウジングStud Screw Fit
代表的なアプリケーションDC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)
原産国Brazil
寸法21SW11M6
技術Diodes
旧部品番号02647010
特徴Avalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (also 10-21 UNF 2A and M5)Cooling via metal plates or heat sinksSKN: anode to stud
製品の状態In Production
製品ラインStud Screw Fit
電圧 (V)1800 V
電流 (A)26 A

一般仕様

特徴
総重量0.019 Kilogram
正味重量0.017 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm