230B0551
SKNa 22/50
Stud Screw Fit
230B0551
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 25 A |
| サージ電流 (A) | 450 A |
| 電圧 (V) | 5000 V |
| 旧部品番号 | 02632530 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E42 |
| 寸法 | 150SW14M6 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Avalanche |
| 特徴 | Avalanche type reverse characteristicReverse voltages up to 5000 VHermetic metal case with ceramic insulator and extra long creepage distancesThreaded stud ISO M6Cooling via heatsinksSKN: Anode to stud |
| 代表的なアプリケーション | High voltage rectifier diode for heavy duty applicationsSeries connections for high voltage equipments like dust precipitators and high voltage power suppliesNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodes |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.028 Kilogram |
| 正味重量 | 0.025 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |