230B0701
SKNa 2/17
Leaded
230B0701
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 2 A |
| サージ電流 (A) | 180 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 旧部品番号 | 02642310 |
| 製品ライン | Leaded |
| ハウジング | Leaded |
| ケース | E5 |
| 寸法 | 100D10M4 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Avalanche |
| Features | Avalanche type reverse characteristic up to 1700VTransient voltage proof within specified limitsHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4 with lead wire in additionSKN: Anode to stud |
| 代表的なアプリケーション | DC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators) |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.006 Kilogram |
| 正味重量 | 0.005 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |