Semikron Danfoss logo

230B0811

SKN 94/12

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)96 A
サージ電流 (A)2000 A
電圧 (V)1200 V
旧部品番号02644180
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE10
寸法25SW17
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesLow power dissipationReverse voltages up to 1200 VHermetic metal case with glass insulatorOptional silicone sleeveThreaded stud ISO M8 x 1,25 or ¼” 28 UNF-2ASKN: anode to studSKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションAll-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 μF, 100 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 80 kΩ (P<sub>R</sub> = 6 W)

一般仕様

特徴
値
総重量0.033 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm