Semikron Danfoss logo

230B0989

SKN 86/16

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)86 A
サージ電流 (A)1500 A
電圧 (V)1600 V
旧部品番号02647520
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE10
寸法25SW17
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M8 or 1/4” 28 UNF-2ASKN: anode to stud
代表的なアプリケーションAll purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network:

一般仕様

特徴
値
総重量0.023 Kilogram
正味重量0.021 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm