Semikron Danfoss logo

230B0704

SKN 7500/06

Capsule

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Brazil
電流 (A)7500 A
サージ電流 (A)60000 A
電圧 (V)600 V
旧部品番号02642340
製品ラインCapsule
ハウジングCapsule
ケースE28
寸法D49,5x5
技術Diodes
チップ技術Diode
特徴High current diode in a slim package without external caseMetal pressure contacts for double or single side coolingReverse voltages up to 600 VLow power dissipation and low thermal resistanceAvailable in matched groups for paralleling
代表的なアプリケーションHigh current rectifiersWeldingElectroplating

一般仕様

特徴
総重量0.086 Kilogram
正味重量0.078 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm