Semikron Danfoss logo

230B0858

SKN 600/08 C/ ESPAG.

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)600 A
サージ電流 (A)14000 A
電圧 (V)800 V
旧部品番号02645170
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE16
寸法230SW41M24
技術Diodes
チップ技術Standard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulatorThreaded stud M24 x 1,5 mm (3/4 16 UNF 2A and M20 x 1,5 mm available)Optional silicone sleeve (red for SKN and blue for SKR)SKN: anode to stud
代表的なアプリケーションAll purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network:

一般仕様

特徴
値
総重量0.55 Kilogram
正味重量0.5 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm