Semikron Danfoss logo

230B0884

SKN 6000/06 VF1,15V 14kA

Capsule

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)6000 A
サージ電流 (A)60000 A
電圧 (V)600 V
旧部品番号02645550
製品ラインCapsule
ハウジングCapsule
ケースE35
寸法D60x8
技術Diodes
チップ技術Diode
FeaturesCapsule type metal-ceramic package with precious metal pressure contactsMedium voltage, high current rectifier diode with slim package for lowest thermal resistanceLow power dissipationEspecially suited for water coolingForward selections for paralleling available
代表的なアプリケーションWeldingElectroplating

一般仕様

特徴
値
総重量0.13 Kilogram
正味重量0.13 Kilogram