230B0882
SKN 6000/04 VF1,25V 14kA
Capsule
230B0882
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 6000 A |
| サージ電流 (A) | 60000 A |
| 電圧 (V) | 400 V |
| 旧部品番号 | 02645530 |
| 製品ライン | Capsule |
| ハウジング | Capsule |
| ケース | E35 |
| 寸法 | D60x8 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Diode |
| 特徴 | Capsule type metal-ceramic package with precious metal pressure contactsMedium voltage, high current rectifier diode with slim package for lowest thermal resistanceLow power dissipationEspecially suited for water coolingForward selections for paralleling available |
| 代表的なアプリケーション | WeldingElectroplating |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.13 Kilogram |
| 正味重量 | 0.13 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |